095-1512: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1512: O-RING

    Ersatzteilnummer: 095-1512
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 7,80
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Durchmesser (mm): 1,90
    • Innendurchmesser ("): 0,31
    • Innendurchmesser (mm): 7,8
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    underground mining loaders
    R1700K

    wheeled excavator
    M325B

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 305.5E 303ECR, 305 305.5, 304E 306E 308E2CR, 303E CR 305E 307C, 307B, 308E SR 303.5E 306, 304 303

    wheel-type loader
    966M, 972L, 972M, 966L

    wheel loaders
    966M, 972L, 972M, 966L

    excavator
    314F CR 315F LCR 314E CR 330-A L 325-A 325-A LN 320-A 320-A L 314D CR 320N, 320 L 313B 314C 330 LN 325 LN 325-A L 330-A LN 320-A N 314E LCR 330 L 314D LCR 330-A L