095-1513: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1513: O-RING

    Ersatzteilnummer: 095-1513
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Innendurchmesser ("): 0,35
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 904
    earthmoving compactor
    836G 826G II 825H 836H 826H 826C 826G 825C

    wheel-type loader
    950G II 950H 972H 966M XE 950M 906H 966L 972M 972L 966H 986K 950 GC 938G II 962M 982M 966M 950L 980M 962H 988H 907H 972M XE 988G 950G 906 962G II 962M Z 908H 962L 962G 980H 950M Z 986H 980G II 962 908

    skid steer loader
    279C2 252B3 262B 299C 236B3 236B 252B 289C 277C2 256C 277B 297C 287C2 262C2 246C 277C 272C 242B3 246B 267B 248B 279C 289C2 262C 287B 268B 257B3 287C 259B3

    wheel dozer
    824G II 834H 824C 834G 824H

    radlader
    980L

    excavator
    365B 345B L 345B II 323E L 350-A L 350-A 365C 330-A L E180 323E SA 320E 350 L 345C L EL180 320E L 330-A 365B II 365C L 345C 345B 320E LN

    pipelayer
    PL87 587T PL83 583T

    engine - industrial
    C3.4 3044C

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    730 725

    mini hydraulic excavator
    304.5

    track-type tractor
    D7E D6T D6T LGPPAT D6T XW D6T LGP D8T D6T XL D6T XW PAT D7E LGP D8N D8R D6T XL PAT

    oem solutions
    OEMS