095-1514: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1514: O-RING

    Ersatzteilnummer: 095-1514
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Innendurchmesser ("): 0,39
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    forest products
    541 1390 HA871 552 HA770 TK1051 533 322C TK752 TK711 TK370 TK732 TK751 TK722 HA771 TK371 551 543 HA870 TK381 TK721 1290T TK741 TK380 1190T 1190

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 914G 928G 910G

    wheeled excavator
    W345B II M316C M325C MH M322C W330B M325B

    paving compactor
    CS-533D CB-434D CP-533D CP-563D CS-573D CS-563D CB-534D CS-531D CS-583D CB-634D

    asphalt paver
    AP-655C AP-1055D BG-2455D AP-1000D BG-260D BG-2255C

    excavator
    330-A L 330C L 319D L 314E CR 312D L 318B N 345C L 336F LN 319D LN 320-A 312D 320C 330-A 316E L 330B L 312D2 315C 336D2 XE 325-A L E120B 320B S 365C 325-A FM L 322B 322-A L 350-A 320 L 340F L UHD 320B LL 336F L 320B L 320B N 320-A L 350 L 336FMHPU 385B 315D L 318D2 L 320B 5090B 322C 345C 320N 312D2 L 316F L 314F CR 345B II 322-A LN 320B FM LL 345B L 325-A 311B 345B 330C FM 325 L 365C L 325C 325B L 5080 350-A L 314D CR 312C 312B L 321B EL300 365B 315-A L 318E L 322C FM 313D 365B L 311F LRR 322N 311D LRR 312-A 313F L 307 325 LN 312B 336D2 L XE 314E LCR 336E LH 312E L 365B II 312C L 313D2 336F L XE 320C FM 336F LNXE 330C MH 375-A 313D2 LGP 314D LCR 365C L MH 330-A LN EL200B 330C E70B 318C 322B L 340F 321C 320-A S 325C FM 317 N 336F 312F E650 312D2 GC 315-A 322B LN E110B 322 LN 307-A 315B 317-A 319C 320-A N E200B 325C L 375-A L 336E H E450 313B 312E 317B L 330C LN E70 318D2 345B II MH 330 L 313D2 GC 325-A LN 318B 336F XE 314C 318D L 313F 336E LNH 322 L 315F LCR 318F L 340F L LRE 322-A N E300 330B LN 315B L 330 LN 336D2 LXE 311C E140 317-A N 320B U 317B LN 322-A 315B FM L 325B LN 311-A 319D 330-A L 330B 320B LU 336F LN XE 325B

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308D 307B 308E2CR 304 305 308E2 SR 307-A 303 308C 308E SR 303E CR 307D 303ECR 308E2SR 307C 302.5 308E CR 308E 307E2

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    oem solutions
    OEMS