095-1517: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1517: O-RING

    Ersatzteilnummer: 095-1517
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,09
    • Innendurchmesser ("): 0,54
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    wheel-type loader
    928G 914G 910G

    wheel feller bunchers
    HA770

    track-type loader
    933

    kettendozer
    D3CIII

    mini hydraulic excavator
    308D 308E CR 307B 303E CR 307-A 308E 302.5 303 307C 304 308C 307D 305 308E SR

    wheeled excavator
    M322C W345B II W330B M325C MH M316C M325B

    vibrationswalzen-auflage
    CP-563D CP-533D

    paving compactor
    CD-44B CS-531D CS-533D CB-44B CB-534D CP-533D CS-563D CB7 CS-583D CB-54B CD-54B CB-634D CB-434D

    bagger für forstwirtschaft
    320CFMHW 320CFMST 322CFMST 330CFMST 330CFMHW

    excavator
    375-A 322C FM 322C 320C FM 5080 330 L 325-A L 320C 325C L 325C 312B L 365B 322-A LN 350-A 315B FM L 345B II 320B LL 320-A 318C 345B L E120B 320 L 317-A N 317-A 385B 315-A 325C FM 325-A E120 322B L 312C L 320B L 374F 315C 318B N 322 L 325-A FM L 315B L 374D L 330C FM 365B II 365B L 307-A 322-A L 320B EL240B 320-A S 314C E240B 325B L 330B LN 330C L 320-A L 320B LU 330C LN EL300B 374F L 307 EL240C 322-A 325 L 312C 312B 322B LN 345B 317 N E240 E180 EL180 322-A N 330B L E140 E70 5090B 345C L 320B N 312-A 318B 320B U E200B E240C EL200B 320B FM LL 350-A L 330C 320-A N

    vibratory single drum smooth
    CS-573D

    tandemvibrationswalze,asphalt
    CB10 CB7 CD8 CD10 CB54B CB44B

    wheel excavators
    M325BMH W330BMH W345BIIMH

    kettenlader
    933LGP

    brush cutters,industrial,other
    TK371

    forest products
    543 1290T 552 TK370 TK732 1390 533 TK381 HA870 1190 HA871 TK1051 TK741 541 TK711 TK752 322C TK380 HA771 1190T TK751 551

    wheel loaders
    IT28G 928G

    abstützpratzen/recycler
    RM-300 RM-500

    skid steer loader
    242B 226B3 247B 232B 216B3 226B 216B 257B 242B3

    asphalt paver
    BG-2455D BG-2255C BG-260D AP-1055D AP-1000D AP-655C

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G

    fällungs- und bündelungsmaschinen mit kettenlaufwerk
    TK722 TK721

    track-type tractor
    D3C III

    holzlader für forstwirtschaft
    320BLL

    asphaltfertiger
    BG-2455D

    raupenbagger
    5090B E120B 330B 320C 325C 320B 322B 345B 385B 303ECR 375 320CU 325CL 374FL 365BL 325BL 365BMH 375L 330BLN 345BIIL 330BL 319CLN 330CL 365B 345CLVG 318C 322CLN 365CL 345BL 385BL 345BII 320BS 322CL 315CL 320CL 304CR 312BL 350L 320BLN 350 330L 320CLU 365CLOEM 325CCR 320CLRR 330 322BL 325B 325L 320BN 322LN 325 320S 325LN 330LN 315B 315L 322L 320L 322 320 320BL E300 312C