095-1777: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1777: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-1777
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 7
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite (mm): 1,2
    • Querschnittshöhe (mm): 1,5
    mex
    305 304

    exc
    330D L 390D L 349D L 390D, 318D L 325D L 374D L 312D, 312D2, 336D L 336D2 L 314D CR 319D LN 312D L 385C FS M325D MH 345C L 318D2 L 330D, 345D L 325D MH 345C, 318B N 319D 324D L 385C, 324D FM 319D L 312B L 336D LN 317 N 345D, 315D L 330D MH 312B, 313D, 336D, 365C 325D, 349D2 L 349D2, 318D2 M325D L MH 318B, 313D2, 312D2 GC 336D2, 330D LN 324D, 385C L 336D2 GC 313D2 GC 317B L 340D L 312D2 L 330D FM 311D LRR 385C L MH 324D FM LL 365C L 324D LN 312, 314D LCR 349D, 317, 315, 325D FM LL 325D FM 317B LN 345C MH 340D2 L 315B L 345D L VG 313D2 LGP

    whex
    M330D