095-1781: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1781: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-1781
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,55
    • Innendurchmesser (mm): 14
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittsbreite (mm): 1,2
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    • Querschnittshöhe (mm): 2
    oem solutions
    OEMS

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 305E2 307B, 307C, 305.5E2 CR 304E2 303.5E2 CR 304D CR 304E 303.5D 305.5, 304.5, 306, 303.5E 305E2 CR 303.5E2 305.5E2 303C CR 304.5E2 308C 303.5C 306E2

    wheel-type skidder
    518C

    excavator
    325-A E70B, 322-A L 312D2, 313D2 GC 320-A 322-A LN 320 L 312D2 L 312E L 314E LCR 325-A L 313D2, EL240C 322 L E110B, 312D2 GC E650, 325 L E200B, 320N, 314F CR 330 L E300B, 312E, 313F L 320-A N 312D L 320-A L E70, 322-A N 313D, 322N, 313F 375-A E240, E140, EL240B 312D, 322 LN E180

    track excavators
    311DLRR