095-1783: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1783: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-1783
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,63
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    oem solutions
    OEMS

    pipelayer
    561H, 561M, 561N

    wheeled excavator
    M316C, M318C, M322C, M315C, M313C, M318C MH

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR, 308E 308D 308E2 SR 307E2 308E SR 308E2SR, 308E CR 308E2 307E 307D

    forest products
    548 558 1090

    excavator
    345C, 345B, 325C L 325D, 315C, 320E RR 323D L 313D, 319D L 312B L 385B, 312D, 568 FM 325C, 345B II 321B, 330 L 321C 315B L 311D LRR 568 FM LL 329E L 538 318D2 L 324D L 311-A 318B N 320C, 314D LCR 330-A L 330-A 312D2 L 330FMHPU 324E, 312-A 330F L 330F, 330-A L 336F L 320D LRR 558 336E, 320E LRR 336E L 330D LN 312E, 322C FM 318E L 335F 323F L 320E L 320D RR 323D S 319C 330C L 312D L 336F, 336E LN 323F 329E, 315-A L 312B, 322B L 340F L LRE 319D 312C L 318B, 335F LCR 317-A N 313D2, 322C, 315D L 313F 320E, 312D2, 324E L 325D L 330D L 314D CR 325F 314E CR 315B FM L 323D LN 320D L 330F OEM 312C, 311F LRR 314E LCR 312D2 GC 311C 320B L 365B II 326F L 315B, 322B, 313F L 325B L E70B, 315-A 345B L 318D L 320B, 345C L 320D2, 320E LN 316E L 385C L 326F LN 340F L UHD 336F LN 330B, 320B S 323F SA