095-1785: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1785: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-1785
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,79
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    oem solutions
    OEMS

    material handler
    MH3295, M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT62H

    wheeled excavator
    M330D M325B W330B W345C MH M325C MH W345B II

    mini hydraulic excavator
    308E 307C, 308E CR 308D 307D 303.5, 308C 308E SR

    wheel-type loader
    938H, 972H, 966H, 950H, 962H

    forest products
    541, TK752, TK711, TK751, 322C, 558 TK721, 1190T, 521, 539, 511, 541 2 522B, 1190, 2391, 1390, 1290T, TK722, TK741, 1090, 532, 2390, TK1051, 2290, 522, TK732, 2491, 2590, 345C, 552, 552 2 548 521B, 551

    wheel loaders
    938H, 972H, 966H, 950H, 962H

    excavator
    320D2, 320C L 330D L 365C 390F L 330D2 374F 365C L 345D L VG 318B N 315D L 323D LN 320C, 320-A L 385B, 325D, 323D L 336D2, 324E LN 349E, 340F L UHD 330C L 345B L 336F, 323D2 320D LRR 328D LCR 319D L 336D, 345B II 324D LN 365B, 320B N 336D L 326D2, 349D2, M325D L MH 329D2 L 558 325-A 320E L 345C L 322-A L 320D FM 330C FM 374F L 315C, 325-A FM L 320D2 L 325C FM 323F LN 538 320B, 326F, 330-A L 345D L 323F 349F L 390D, 322 L 325C, 350-A 329D LN 325D L 325 L 314C 320D LN 336D LN 340F, 320D L 345B II MH 325B L 322 LN 320D, 320E, 321D LCR 325 LN 323D2 L 329E L 385C L 336F L M325D MH 349E L 320D2 GC 322C, 318B, 321B, 318D2 349D2 L 311D LRR 330B L 345B, 335F 349F, 312D L 345D, 5080, 345 GC 320D GC 320D2 FM 385C, 324D L 320-A 330D MH 326F LN 324D, 329D, 352F XE VG 325-A LN 349D, 329D L 374D L 350-A L 311C 320C FM 320E LRR 330C, 320 L 336D2 L 326F L 320B LL 324D FM LL 318C, 326D L 329F L 320B L 314D CR 352F, 375-A L 319D 316F L 312C L 330-A LN 349D L 316E L 319C 336E L 385C FS 336E HVG 324E L 322C FM E140, 330 L 325D FM 323E LN 323D3 325-A L 330D2 L 336E, 319D LN 330FMHPU 318D2 L 326D2 L 323F L 330-A L 330F OEM 323F OEM 5090B, 345C, 330F LN 325F 322-A N 390F E650, 320-A N 335F LCR 336F LN 375-A 345C MH 320N, 329E, 323D SA 322B, 352FMHPU 330C LN 325B LN 329D2, 568 FM 390D L 330D LN 349E L VG 330-A 325F LCR 330D FM 323D S 330F L 330F, 352F-VG 324D FM

    track excavators
    330FL, 352F