095-1787: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1787: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-1787
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,87
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    log loaders forestry
    538LL, 568LL, 330DFMLL

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38H

    forestry excavators
    538GF, 322CFMHW, 320CFMST, 568GF, 548GF, 325CFMHW

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    307C

    forest products
    548 558 322C, SAT318TSC

    wheel-type loader
    962H, 938H, 972H, 972K, 962K, 966H, 966K, 950H, 950K

    wheel loaders
    962K, 966H, 972H, 950K, IT62H, 938H, 950H, 962H

    excavator
    314F CR 315D L 312D2 L 330D L 385C L 320D2, 323D LN 329E L 320D RR M325D MH 316F L 326D L 318F L 320C L 326D2 L 318D2 L 330F LN 340D2 L 320D, 312D L 336D2 L 318D L 336D2, 325C L 336D LN 320D2 L 345D L 320C FM 320C, 349D2 L 330F OEM 320D2 GC 319C M325D L MH 336E L 320D GC 336F, 336E, 328D LCR 329D L 325D L 320E RR 320E, 314E LCR 321D LCR 330C, 330F, 350, 320D LRR 313D2, 325C, 329E LN 320E LRR 325F LCR 311D LRR 319D L 385C, 323D2 325D MH 320D L 323D2 L 314D LCR 336F L 340F L LRE 314D CR 320D2 FM 319D 336D L 324D LN 318C, 320 GC 340F, 385C L MH 329D LN 325C FM 336D, 312E L 312D2 GC 324E L 323F LN 323, 318E L 323D L 324D L 322C FM 325D, 349E L 312D, 330D2 325F 320D FM 322C, 558 326D2, 336D2 GC 324D FM 568 FM 318D2 311F LRR 312, 330C FM 349D L 538 345B II 385B, 330D MH 326F L 336FMHPU 326F, 319D LN 312D2, 313F L 323F 326F LN 385C FS 323D, 568 FM LL 330D2 L 323F SA 320E L 320D LN 329D2 L 323E L 390D, 314E CR 330C L 349F, 312F GC 335F LCR 329E, 324D, 315F LCR 390D L 313D2 GC 312E, 349E, 329D2, 336E HVG 311C 349F L 330F L 5090B, 324E, 336E LN 336 323D S 330D FM 336F LN 336 GC 330D, 316E L 324E LN 329D, 323D SA 323F L 320, 340D L 318B N 321C 340F L UHD 325D FM LL 325D FM 330FMHPU 323F OEM 345D, 313B 349D2, 329F L 345C, 313F 320F L 330D LN 320E LN 312F, 324D FM LL 350 L 320D FM RR 323E LN 349D, 330C MH 323E SA 330C LN 335F

    wheel excavators
    M325DMH

    track excavators
    320D2, 385C, 329DLOEM, 326D2L, 330D, 324D, 320-07, 320D2L, 312D, 320D, 330D2L, 336D2, 320-07GC, 329D, 320, 320C, 336DL, 324DL, 318B, 330C, 349E, 322C, 316EL, 336FLN, 336D2L, 336DOEM, 315DL, 330DL, 340D2L, 323FOEM, 336-07GC 336-07 323DL, 390DL, 325CL, 329DLN, 329DL, 320ERR, 345DL, 315FLCR, 325DL, 385COEM, 325CCR, 325DLOEM, 329D2L, 318D2L, 321DLCR, 323DLN, 313BCR, 320EL, 336DLOEM, 336FL, 319DLN, 322CL, 329ELN, 326FL, 323ESA, 320CL, 326FLN, 324DLNOEM, 320DL, 330CL, 330DLOEM, 311DLRR, 330D2LOEM, 315, 325L, 322L, 320BL, 325, 325B, 320BLU, 322B, 330L, 320S, 315B, 320L, 318DL, 330FL, 330FLN, 323D3 330FOEM, 312D2GC, 320D2GC, 323FLN, 336D2LOEM, 340-07