095-1788: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-1788: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-1788
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,94
    • Innendurchmesser (mm): 24
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittsbreite (mm): 1,2
    • Querschnittshöhe ("): 0,12
    • Querschnittshöhe (mm): 3
    log loaders forestry
    548LL

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track-type tractor
    D7G

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    forestry excavators
    324DFMGF, 558GF

    wheeled excavator
    M325C MH

    mini hydraulic excavator
    307B

    wheel-type loader
    966K, 972H, 950K, 950H, 962H, 962K, 938H, 966H, 972K

    forest products
    548 558 322C

    wheel loaders
    966K, 972H, 950K, 950H, 962H, 962K, 938H, 966H, 972K

    excavator
    329D L 323F OEM 320D L 323E SA 345C L 326F, 323D2 320E L 323E L 352F-VG 325C, 325D L 312D2 L 320C FM 312E, 320D LRR 325D FM LL 336F L 320C, 320E, 349D L 320D2 GC 320D2, 345D L VG 315D L 318C, 345D L E110B, 314E LCR 314D CR 349E, 316E L 538 322C, 335F LCR 320E LN 349D2, 319D L 315-A L 323F 336E L 320D, E140, 336F L XE 336F XE 323D LN 336F, 329D, 324E LN 330F L 323D L 312D, 311-A 318B N 312E L 320D FM 313D2, 326D2 L 329E, 352F, 324D LN 568 FM LL 325C FM 336E LH 319D 312D L 311F LRR 336E LNH 329D2, 323F L 340F, 312B L 330D2 349D, 320D2 L 349F L 349D2 L 320D GC 325D, 329F L 312-A 324D FM LL E200B, 329E L 324D FM 345C, E240, 321D LCR 320E LRR 312D2, 319D LN 336E, 325D MH 325F LCR 349E L VG 328D LCR EL240 323D2 L 320D RR 558 312B, 313F 320F L 311C 336E HVG 313D2 GC 330D2 L 312F, 318D2 L 329D2 L M325D MH 317-A 314E CR 318B, 325C L 336D2 L XE 336D2 XE M325D L MH 315C, 323E LN E180, 340F L LRE 568 FM 324D, 315B L 318E L 352F OEM 315-A 349E L 324E L 314C 323D S 345D, 330F, 316F L 336F LN 325D FM 324D L 349E L HVG 312C, 314D LCR 326F L 312C L 323D SA 313D2 LGP 336E LN

    track excavators
    345D, 349D2OEM, 345DOEM, 345DLVG, 349D, 349D2L, 320EL, 336ELH, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 330FL, 352F