095-2011: CAP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-2011: CAP

    Ersatzteilnummer: 095-2011
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblockkappe

    Beschreibung:

    • Bei Kappen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderblocks, die den Hauptteil des Motors darstellen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 10,16
    • Länge (mm): 101,6
    log loaders forestry
    320BLL

    forestry excavators
    320CFMHW, 320CFMST

    track excavators
    320DL, 320C, 321CLCR, 320CL, 323DLN, 314CLCR, 318C, 311CU, 320CLU, 320CLN, 320CU, 320CS, 320B, 312C, 320CLRR, 312CL, 320DRR, 319CLN, 320DLRR, 320BL, 320D, 323DL, 314CCR, 323DS, E120B, E200B, 312BL, 320L, 320BLU, 321BLCR, 312B, 312, 311B, E110B, 320, 311, 320BN, E200BL, 320N