095-2038: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-2038: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 095-2038
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtscheibe

    Beschreibung:
    Dichtscheiben werden zur Verhinderung von Leckagen in Bohrungen bei Anwendungen mit niedrigem Druck.

    Merkmale:
    Cat®-Dichtscheiben bestehen aus Stahl und weisen in der Mitte in angeklebtes Gummiteil auf.

    Das Gummimaterial wird je nach benötigter Temperatur und Flüssigkeitsverträglichkeit der Anwendung ausgewählt.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat. Wenn nicht Cat im Namen steht, handelt es sich lediglich um eine normale Dichtung.

    Anwendungen:
    Dichtscheiben werden in Schraubenverbindungen eingesetzt, die abgedichtet sein müssen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser ("): 0,53
    • Außendurchmesser (mm): 13,5
    • Innendurchmesser ("): 0,31
    • Innendurchmesser (mm): 7,8
    • Material-: Gummi/Stahl
    • Stahlstärke ("): 0,08
    • Stahlstärke (mm): 2
    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    910G

    excavator
    323D S 320B U 315C, 311-A 311D LRR 312-A 320C, 319D LN 312D, 320-A L 321B, 320D L 320D LRR 323D L EL200B 320 L 320-A 320D RR 320B, 320D LN 318D L 320D, 321C 314C 315D L 320C FM 312D L 320B LL 319D L 323D LN E120B, 314D LCR 319C 313D, 321D LCR 311B, E200B, 312C, 311C 318C, 314D CR 312C L 320D FM 323D