095-2490: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-2490: FEDER

    Ersatzteilnummer: 095-2490
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,4
    • Höhe (mm): 10,16
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    excavator
    320C, 320C FM 320C L 312B, 320-A L E120B, E110B, 321C 320D L 318C, 314C 320D, 320D LRR 321B, 320-A 320B LL 323D LN 312C L 320 L 311B, E110, 312C, 323D L