095-7386: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-7386: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-7386
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser ("): 6,9
    • Material-: Kunststoff
    • Querschnittsbreite ("): 0,08
    • Querschnittshöhe ("): 0,18
    log loaders forestry
    538LL

    exc
    330D2 320B S 315D L 320D, 323D, 325D L 329D, 320D FM 329D L 320D2, 324E LN 329D2 L 320D L 313D2, 320D LRR 330B L 326F L 324D L 318C, 324D, 320D RR 320D2 L 313B 318D2 L 323F 326F, 320 GC 325C FM 320C, 323D S 320D FM RR 318B, 325C, 323, 320C FM 320E, 330F, 326D2, 325D, 312C, 323D2 L 326D2 L 321D LCR 313D2 LGP 315C, 322C, 323D L 320D LN 320D GC 319D 330F OEM 538 325F 320B, 316E L 325D MH 323D2 320, 323E SA 324D LN 325B L 329E L 322C FM 320F L 319D L 320B L 323F SA 323D LN 330B LN 336D L 320E L 320B N 320E RR 330D2 L 323E L 318D L 318E L 323F L 324E, 318B N 319D LN 312C L 321C 314C 316F L 320D2 GC 324E L 320E LRR 325B LN 326F LN 323E LN 312, 330F L 323F LN 325F LCR 322B L 329E, 329E LN 329F L 326D L 323F OEM 318D2 329D2, 318F L 319C 330F LN 320C L 320E LN 323D SA 325C L 329D LN 322B LN 320D2 FM

    forestry excavators
    320CFMST, 538GF

    track excavators
    320-07GC, 324D, 320C, 326D2L, 320D2, 329DLOEM, 320-07, 320B, 324DL, 322C, 318B, 330D2L, 320D2L, 320D, 329D, 318D2L, 325DL, 320CL, 330BL, 320ERR, 319DLN, 320BL, 325CL, 325CCR, 329DL, 326FL, 322CL, 323ESA, 321DLCR, 324DLNOEM, 330B, 326FLN, 313BCR, 323DL, 320DL, 330BLN, 325BL, 318DL, 323DLN, 329DLN, 325DLOEM, 329D2L, 329ELN, 322BLN, 320EL, 322B, 320S, 322L, 320L, 325L, 325, 325B, 320BLU, 330FL, 330FLN, 313D2LGP, 320D2GC, 323FLN