095-8024: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    095-8024: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 095-8024
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,39
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,06
    log loaders forestry
    538LL, 568LL

    mex
    307C

    exc
    330F LN 315, 336 GC 312B, 312C, 312D2, 314C 330F L 324E L 336FMHPU 313D2, 316E L 329E, 336E L 320E, 313F 336F LN 312D L 326F, 313F L 318D2 L 336F L 340F, 568 FM 315C, 336E, 315D L 336F, 318F L 311D LRR 320E L 311F LRR 538 336 323F OEM 330F, 312B L 314D LCR 323F L 312D2 GC 318E L 329E L 319D L 312D, 317 N 324E, 312C L 314E CR 558 323F 318B N 312, 312D2 L 312E, 314E LCR 323F LN 323F SA 325F 313D, 336E HVG 318D L 317B L 319D LN 320 GC 326F L 311C 317B LN 320E LRR 314F CR 319D 325F LCR 323E LN 323E SA 340F L UHD 323E L 568 FM LL 314D CR 316F L 313D2 LGP 335F LCR 320E LN 318D2 324E LN 336E LN 317, 329F L 315B L 340F L LRE 312E L 320F L 335F 313D2 GC 326F LN 318B, 323, 313B 329E LN 315F LCR 330F OEM 320E RR 330FMHPU 320

    forestry excavators
    538GF, 568GF, 548GF

    fp
    558 548

    track excavators
    312F, 312D, 318B, 336FLN, 315DL, 316EL, 323FOEM, 336-07GC 313FL, 318FL, 324EL, 326FLN, 316FL, 311DLRR, 315FLCR, 320EL, 329ELN, 319DLN, 326FL, 323ESA, 313BCR, 318D2L, 318DL, 320ERR, 336FL, 315B, 315, 336-07 330FL, 330FLN