096-0059: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-0059: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 096-0059
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,33
    • Außendurchmesser - B (mm): 8,35
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 4,49
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 114,02
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 3,80
    • Innendurchmesser (mm): 96,50
    • Material-: URE
    excavator
    325 LN E240, 325-A L 325-A 325 L E240B, EL240B E240C, 322B LN EL300, EL240 E450