096-1054: STÜTZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1054: STÜTZRING

    Ersatzteilnummer: 096-1054
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 80
    • Querschnittsbreite (mm): 3
    • Querschnittshöhe (mm): 6,4
    mex
    308E CR 307C, 308E2SR, 308E2 CR 308E 308E2CR, 307D 308E2 SR 308C 308E SR 308D

    exc
    312D, 314D LCR 313D, 318B N 312C, 319D LN 312E, 312B L 318D2 L 315, 311D LRR 318B, 315D L 319D L 315C, 314D CR 318F L 312, 312D L 314E LCR 312C L 318C, 316F L 314C 316E L 317, M318F, 315F LCR 314E CR M317F, 313D2 LGP 315B L 318E L 312B, 312E L 319D 319C 317B L 313D2, 311C 317 N 313B 317B LN 314F CR 318D L

    whex
    M318, M315C, M320F, M320D2, M318C, M315D, M316C, M315, M318F, M317D2, M318D MH M323F M316D, M324D2 MH M322D MH M322D, M322D2 MH M318D, M318C MH M316F

    mh
    MH3024, MH3022

    ttl
    973D, 973

    track excavators
    318D2L

    wheel excavators
    M322D, M318D, M316F, M316D, MH3024