096-1055: STÜTZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1055: STÜTZRING

    Ersatzteilnummer: 096-1055
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 2,56
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,12
    • Querschnittshöhe ("): 0,25
    mex
    308E2 CR 308D 308E 307B

    exc
    312C, 322C FM 329D L 322C, 320C, 324D L 320D, 311C 314C 325B L 320D L 325D L 320B N 320B S 325C, 325D, 320B L 312B L 330C, 312, 320B, 324D, 325B LN 312B, 329D, 312C L 322B L 313B 323D L

    whex
    M313C, M317D2, M315D2, M313D, M312, M314F

    track excavators
    314CLCR, 323DL, 320CL, 312BL, 329DL, 325BL, 320BL, 330CL, 325L, 325, 325CL, E240, 320L, 320DL

    wheel excavators
    M315F, M317F