096-1567: PROFILDICHTUNG V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1567: PROFILDICHTUNG V

    Ersatzteilnummer: 096-1567
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ A
    • Innendurchmesser ("): 3,35
    • Material-: URE
    excavator
    320B LL 320D FM RR 320D LRR 322-A L 320 L 323D L 320D FM 324D L 320-A L 324D, 321D LCR 320C FM 323D, 320D, 322 L 318B N 321C 318C, 320D2, 320D RR 322C, 319D L 320C, 320B L 319D LN 320B N 318B, 320-A 320B, 320D L 320D2 L 323D LN 322-A 320 GC 320, EL200B 320B FM LL 321B