096-1568: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1568: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 096-1568
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,35
    • Material-: Nylon-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln. Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig.
    • Querschnittsbreite ("): 0,12
    • Querschnittshöhe ("): 0,3
    excavator
    320D2, 320D LRR 323F L 320D2 L 323D L 320E, 320E LRR 322C, 320D2 GC 324D L 323E LN 318C, 320C, 340F, 325F 320D, 320D GC 320D RR 323D2 L 320D FM 320, 321D LCR 320F L 321C 320B L 538 319D L 323F 320D L 323, 320E L 323E L 352F, 323F SA 320D2 FM 320E RR 324D, 323D2 323D, 323F OEM 323D LN 323F LN 320C L 320D LN 325F LCR 319D LN 318B N 320D FM RR 320C FM 323D SA 320E LN 320B, 318B, 320 GC 340F L LRE 323E SA

    track excavators
    320D2L, 320D2, 320-07, 324D, 324DL, 320-07GC, 323FLN, 325FLCR, 320D2GC