096-1571: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1571: RING

    Ersatzteilnummer: 096-1571
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 132
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite (mm): 7,9
    • Querschnittshöhe (mm): 4
    log loaders forestry
    538LL

    exc
    320D L 326D2, 320D2, 326F, 325C L 329E L 325D L 320C, 323F 326F L 538 320D2 GC 320D2 L 323F LN 325F 326F LN 328D LCR 323F SA 321D LCR 320D FM 324D, 323D L 329E, 320D, 323, 330D2 323D, 320C FM 330F, 326D L 330F OEM 320B N 323D2 L 323F OEM 326D2 L 329D L 329F L 324D L 320B L 320B FM LL 320E L 323F L 320D GC 320D LRR 330D2 L 330F L 329D2 L 320E, 324E LN 329E LN 324E, 320, 320B, 322C, 323E SA 335F 324D FM 320F L 325C, 335F LCR 329D2, 330F LN 320D RR 320E LRR 323E L 329D, 325F LCR 320D2 FM 325D FM 320E RR 325D, 320B S 323D2 320D FM RR 321C 324E L 320 GC 320C L 320D LN 320E LN 323E LN 323D LN 323D SA 320B LL

    forestry excavators
    538GF, 320CFMST, 548GF

    fp
    551, 521B, 541 2 522B, 548 552 2 558 1390, 552, TK751, 541, 2590, TK741

    track excavators
    324D, 320D, 320D2L, 326D2L, 320D2, 320C, 320-07, 330D2L, 329DLOEM, 324DL, 322C, 329D, 323ESA, 320DL, 325CCR, 329DL, 322CL, 320ERR, 329D2L, 329ELN, 320EL, 320CL, 326FLN, 325CL, 326FL, 325DLOEM, 321DLCR, 320BL, 325B, 325BL, 322B, 320BLU, 330FL, 330FLN