096-1581: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1581: RING

    Ersatzteilnummer: 096-1581
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser (mm): 150,00
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 8,25
    • Innendurchmesser (mm): 142
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 141,93
    • Querschnittsbreite (mm): 7,9
    • Querschnittshöhe (mm): 4
    exc
    345B, 330B L 320B L 322C, M325D L MH 320B N 330, 568 FM 322B L 322B LN 322C FM 345C L 345B L 330C FM 325B L 325C FM 345B II 325D MH 345C, 330 L 320B, 345C MH 325B LN 325C, 558 330D FM 345B II MH 325D FM 320B S 5080, 568 FM LL 330B LN 325D FM LL

    whex
    M325B W345C MH W330B W345B II M325C MH

    fp
    TK741, 552, TK751, 1390, 551, TK752, 541, 552 2 TK1051, 541 2 2590

    mh
    M325D L MH M325D MH