096-1585: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1585: RING

    Ersatzteilnummer: 096-1585
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 4,16
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Stangendurchmesser ("): 3,54
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.