096-1587: PACKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1587: PACKUNG

    Ersatzteilnummer: 096-1587
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 4,14
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,56
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 3,54
    • Material-: URE
    forest products
    322C, 320B L 325B LN 322C FM 345B L 320C, 325B L 320B, 318B, 322B L 5080, 345B, 320B S 320B N 318B N

    excavator
    322C, 320B L 325B LN 322C FM 345B L 320C, 325B L 320B, 318B, 322B L 5080, 345B, 320B S 320B N 318B N