096-1800: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-1800: RING

    Ersatzteilnummer: 096-1800
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser ("): 5,51
    • Außendurchmesser (mm): 140,00
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 0,32
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 8,25
    • Innendurchmesser ("): 5,2
    • Innendurchmesser (mm): 132
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 5,19
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 131,93
    • Querschnittsbreite ("): 0,31
    • Querschnittsbreite (mm): 7,9
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    • Querschnittshöhe (mm): 4
    wheeled excavator
    M320, M315, M325B

    forest products
    322C, TK1051

    excavator
    EL240 311D LRR 322 L 312C, 322C FM 314D LCR 318E L 320-A L 313F 320B, 320N, 317B LN 322-A N 320B L 322B L EL240B E240C, 320 L 312E, 312B L 312D L 316E L 322-A L 325B L E240, 312B, EL240C 315D L 312E L