096-2664: U-Ring-Stangendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-2664: U-Ring-Stangendichtung

    Ersatzteilnummer: 096-2664
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 4,53
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") (mm): 115,03
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,56
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") (mm): 14,10
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 3,94
    • Innendurchmesser (mm): 100,00
    • Material-: URE
    wheeled excavator
    M325B

    forest products
    322C FM 322B LN 320C, 325B LN 325B L 320 L 324D FM LL 322N, 320-A N 322B L 320B L 325 L 322 LN 325-A LN 322C, E450, 325-A 320N, 322-A LN 320-A L

    excavator
    322C FM 322B LN 320C, 325B LN 325B L 320 L 324D FM LL 322N, 320-A N 322B L 320B L 325 L 322 LN 325-A LN 322C, E450, 325-A 320N, 322-A LN 320-A L