096-2665: STÜTZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-2665: STÜTZRING

    Ersatzteilnummer: 096-2665
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 100
    • Querschnittsbreite (mm): 3
    • Querschnittshöhe (mm): 7,3
    exc
    325C, 320D, 329D L 320B L 324D LN 320C, 320D L 325B LN 322C, 324D L 325D, 325B L 323D L 326F LN 322B L 385C L 320B, 320D FM 336D LN 325D L 320B S 330C, 329E, 385B, M325D MH 330D L 325C FM 324D FM 324E L 322C FM 320D2, 326F, 324D, 323D, 365B, 324D FM LL 365B II 329D LN 323D S 345C L 330D MH 320D2 L 345B II 326F L 329D, 340F L UHD 322B LN 365B L 320B N 365C L 385C, 323D SA 324E LN 323D LN 365C 325D FM 330C MH

    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMLGP

    whex
    M324D2 MH M322C, M320, M325B M322D MH M322D, M322D2, M322F, M325C MH

    track feller bunchers
    541, 522B, 5522

    fp
    1390, TK751, TK1051, TK752, 552, 521B, 541 2 2590, 551, TK741, 552 2 322C

    wheel loaders
    980M, 972K, 966M, 972M, 966K, 980L, 972MXE, 966MXE

    mh
    M325D MH MH3024, MH3026 M325D L MH

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 365B, 320CS, 323DL, 324DLN, 320D, 322BLN, 320CL, 325DL, 322CLN, 325BL, 329DL, 345CLVG, 324DL, EL300, 325, 330CL, E240, 320BL

    wtl
    980M, 972K, 966M, 966M XE 980K, 972M, 982M, 97AM 966L, 972M XE 980K HLG 972L, 966K