096-3201: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-3201: RING

    Ersatzteilnummer: 096-3201
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser (mm): 160,00
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 9,25
    • Innendurchmesser (mm): 152
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 151,93
    • Querschnittsbreite (mm): 8,9
    • Querschnittshöhe (mm): 4
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    345D, 385C, 345B II 568 FM 385B, 320B, 349D L 345B L 345D L 330D FM 365B, 325C FM 5080, M325D L MH 350, 5090B, 330B LN 320B L 325C L 350 L 365C 325B L 568 FM LL 345B, 330B L 330C FM 320B S 385C FS 365B II 558 325D FM 349D, 325C, 320B N 345B II MH 325D FM LL 330, 330 L

    whex
    M318, M325C MH

    mh
    M325D L MH M325D MH

    track excavators
    345DL, 330BL, 330L, 325CL, 330, EL300, 345BL, 330LN, 318B, 320BL