096-3467: STÜTZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-3467: STÜTZRING

    Ersatzteilnummer: 096-3467
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 75
    • Querschnittsbreite (mm): 3
    • Querschnittshöhe (mm): 6,4
    mex
    308D 308E SR 308E2 SR 307C, 308E2SR, 307B, 308C 307D 307, 308E2 CR

    exc
    314D LCR 312D, 315F LCR 314E LCR 312D L M318F, 312B L 314D CR 312C, 312C L 314C 313B 312B, 311D LRR 313D2 LGP 311C 312, 312E L 312E, 313D, 314F CR 314E CR

    wheel tractor scrapers
    631K, 637K, 631KLRC, 637KLRC

    whex
    M315, M315C, M313C, M313D, M315D2, M316F, M317D2, M316C, M315D, M316D, M323F M314F, M318F

    wts
    631K, 637K, 631KLRC, 637KLRC

    wheel excavators
    M315F, M317F, M315D

    track excavators
    312E, 313D2, 314CLCR, 312BL, 314DCR, 315FLCR

    tmh
    TH355B, TH360B, TH580B, TH560B, TH350B