096-3468: U-Ring-Stangendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-3468: U-Ring-Stangendichtung

    Ersatzteilnummer: 096-3468
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 3,47
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,56
    • Dichtringform: Typ C – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser ("): 2,95
    • Material-: URE
    mex
    307B, 307, 307C, 307D 308C

    exc
    313B 312B, 312, 312B L

    whex
    M315