096-3469: Anschlagdichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-3469: Anschlagdichtung

    Ersatzteilnummer: 096-3469
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 3,56
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 90,53
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Stangendurchmesser ("): 2,95
    • Stangendurchmesser (mm): 75,00
    mini hydraulic excavator
    311-A E110B, 312-A 307-A

    excavator
    311-A E110B, 312-A 307-A