096-3964: STÜTZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    096-3964: STÜTZRING

    Ersatzteilnummer: 096-3964
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 4,53
    • Innendurchmesser (mm): 115
    • Material-: Nylon-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln. Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig.
    • Querschnittsbreite ("): 0,06
    • Querschnittsbreite (mm): 1,5
    • Querschnittshöhe ("): 0,1
    • Querschnittshöhe (mm): 2,5
    forestry excavators
    320DFMGFB

    excavator
    320D, 320 GC 320D L 320D2 L 323, 319D LN 323D2 320C, 320D2 GC 320D LRR EL200B 318C, 320D FM RR 320B FM LL 320-A L 320D2 FM 321B, 321D LCR 320B, 320B LU 320D LN 324D, 320D GC E200B, 340F, 323F OEM 320D RR 323D LN 320 L 323D2 L 320D FM 320C FM 320D2, 320B LL 320B L 319D L 325C L 323D L 323D SA 323F 320E L 323E SA 325F 538 324D L 323F L 323E L 320B N 322C, 320C L

    track excavators
    352F, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC