Startseite096-5169: Anschlagdichtung
Startseite096-5169: Anschlagdichtung
096-5169: Anschlagdichtung

Dichtringform: Typ C

Marke: Cat

Produktbilder
096-5169: Anschlagdichtung
096-5169: Anschlagdichtung

Dichtringform: Typ C

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 096-5169

Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 096-5169

Maßeinheit

USMetrisch
Nutbreite – A (+/- 0,005') ('): 5,73
Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 145,53
Nutdurchmesser – B (+/- 0,005') ('): 0,25
Dichtringform: Typ C
Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,4
Stangendurchmesser ('): 5,12
Stangendurchmesser (mm): 130,0
Material: Urethane Rubber,Acetal Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 096-5169

BAGGER

350-A L 350 L 350-A

SCHROTT- UND ABBRUCHSCHERE

S25

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt