0L-1340: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0L-1340: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0L-1340
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7/8
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,08
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,44
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,19
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/4–28
    wheel tractor-scraper
    637, 615, 651E, 621B, 627B, 631E, 627, 623B, 631D, 657E, 637E, 627E, 621E, 637B 651B, 623E, 641B, 637D

    pipelayer
    571G, 572F, 561D, 571F, 561C, 572G, 589

    engine - generator set
    3512 3304 3408B 3516 3304B 3508 3408 3412C 3412 3408C D398B 3306 D399 3406 D379B 3406B

    motor grader
    12F, 140G, 16G, 12G, 120G, 14G, 130G, 120, 140, 14E

    forest products
    227

    wheel-type loader
    920, 950, 966E, 966D, 966C, 930, 980C, 950E, 936, 950B, 980B, 936E, 988B, G936, 950B/950E 992C

    wheel-type skidder
    518, 508, 528, 120C

    engine - industrial
    3412 3306 3408 3406B 3304 3208 G3512 D353C 3512 D353D D333C 3408B G399 G3412 3508 D399 D379B 3406 3306B D343 D353E G398 D398B D348 G3406 3516 D349 D346 D379 G342C G379 G3516 G379A G3408 D330C D398

    articulated dump truck
    D250B

    engine - truck
    3512 3304 3408B 3516 3304B 3508 3408 3412C 3412 3408C D398B 3306 D399 3406 D379B 3406B

    off-highway truck
    772B, 773B, 776B, 777B, 768C, 769C

    cold planer
    PR-750B, PR-1000C PR-1000

    generator
    SR4

    track-type tractor
    141 D5B, D7H, 6 58 D7G, 9 153 163 D5, 9U D6D, 6S D4E, 143 5S D6C, 10U 57 D4D, 140, 8S 8 55, 8U D8N, D5H, D9N, D8L, 59 7 9C 56H 6SU 8SU 6A 10C D9L, 56 10 11SU 11U 5P 8A D6H, 5A D10, D7F, 58L 10S 7U 7S 11 D10N, 59N 4S 59L 10SU D11N, 7SU 57H 4A 4 7A 5 9S 9SU

    wheel dozer
    814, 814B, 834S 824C, 834B, 834U 824S

    track-type loader
    955K, 951C, 955 951B, 951, 941, 973, 941B, 977K, 983B, 977L, 963, 977 955L, 955C

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    225B, 235, 245, 224, 225, 235B, 215, 215B, 229

    earthmoving compactor
    815, 825C, 816B, 826C, 816, 825 815B