0L-1558: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0L-1558: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0L-1558
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    com
    816F, 836K, 815B, 836, 826C, 815F, 836H, 836G

    cold
    PM-565, PM-565B, PM-201, PM-465

    lhd
    R1600G, R1700G, R1300G, R1600H, R1300G II

    fp
    2470C, 563C, 2570C, SS-56 SH-56B 553C, SC-57 573C, 2670C, 573

    wtl
    966G, 970F, 980H, 988G, 988B, 950F II 988K, 966F II 988K XE 986H, 966F, 972G, 992D, 980K, 960F, 992C, 988F II 988H, 980G, 980G II 988 XE 986K, 950F, 988F

    chal
    85E, 75E, 95E, 85C, 75C, 85D, 75D, 65D, 65E, 65C

    meng
    C32 3412

    petr
    CX38-P800 C18 C15 TH35-E81 CX31-P600 TH35-C15I CX38-P892 CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I

    ttt
    D7G, D7G2

    ieng
    C15 3406C 3406B 3412E 3412C C18 3408B 3408 3412

    wheel feller bunchers
    553C

    wts
    627G, 613C, 627E, 637K, 637G, 627F, 627H, 637E, 613G, 623G, 611, 615C, 613C II 627K LRC 615C II 627K

    wtt
    834G, 834K, 814F, 834B, 834H

    wheel loaders
    988KLRC, 986K, 988KXE, 988K, 988H

    wheel dozers
    834K