0L-1590: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0L-1590: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0L-1590
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    meng
    3516C 3516B 3516 3512 3412C

    petr
    3516C

    ieng
    3412 3406 3408 3408B

    epg2
    SR500

    epg
    3412 3408B

    wtl
    992C, 988B