0L-1732: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0L-1732: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 0L-1732
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Verriegelungsfunktion: 0
    com
    826C

    meng
    3508B 3516B 3512B

    ttt
    D6H

    wts
    637K, 613G, 613C, 637E, 613C II

    tskd
    D5HTSK II 527

    epg
    3508B 3508

    wtl
    988B