0R-1806: BAUGR. ZYLINDER REM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-1806: BAUGR. ZYLINDER REM

    Ersatzteilnummer: 0R-1806
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat® Reman-Hydraulikzylinderrohr mit Lager

    Beschreibung:
    Bei einem Hydraulikzylinderrohr handelt es sich um eine nahtlose mantelförmige Komponente, welche die Stangen- und Kolbengruppen einer kompletten Hydraulikzylindergruppe umschließt.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden. Cat Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten— von Neuteilen und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre wurden für maschinenspezifische Anwendungen entwickelt.

    wheel-type loader
    910 G910

    track-type loader
    931 931C II 931B 931C 935C 935B 935C II

    track-type tractor
    3 D3 53