0R-1817: ZYLINDERKOPF-REM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-1817: ZYLINDERKOPF-REM

    Ersatzteilnummer: 0R-1817
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 444,5
    • Höhe ("): 12
    • Höhe (mm): 304,8
    • Länge ("): 41,5
    • Länge (mm): 1054,1
    wheel tractor-scraper
    651B, 657B, 660B, 650B

    off-highway truck
    772, 773