0R-6760: TURBO-GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-6760: TURBO-GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 0R-6760
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholter Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Turbolader sind so entwickelt, gefertigt und geprüft, dass sie den extremsten Bedingungen in Ihrem Motor standhalten. Durch Auswahl des richtigen Turboladers für Ihre Anwendung sowie durch Anwendung der richtigen Wartungsverfahren können Sie den Wirkungsgrad von Turbolader und Motor maximieren.

    • Breite (mm): 294,6
    • Höhe ("): 17
    • Höhe (mm): 431,8
    • Länge ("): 13,6
    • Länge (mm): 345,4
    challenger
    85C 75C

    engine - truck
    C-10 3176B

    engine - industrial
    3176C 3176B

    load, haul, dump
    R1700 II