0R-6805: TURBO-GRUPPE BASIS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-6805: TURBO-GRUPPE BASIS

    Ersatzteilnummer: 0R-6805
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholter Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Turbolader sind so entwickelt, gefertigt und geprüft, dass sie den extremsten Bedingungen in Ihrem Motor standhalten. Durch Auswahl des richtigen Turboladers für Ihre Anwendung sowie durch Anwendung der richtigen Wartungsverfahren können Sie den Wirkungsgrad von Turbolader und Motor maximieren.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Turbolader
    • Breite (mm): 294,6
    • Höhe ("): 17
    • Höhe (mm): 431,8
    • Länge ("): 13,6
    • Länge (mm): 345,4
    track-type tractor
    D8R