0R-9232: PLEUEL-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9232: PLEUEL-AS

    Ersatzteilnummer: 0R-9232
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® Reman-Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit. Cat Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten— von Neuteilen und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Hydraulikstange mit Augenlager
    wheel-type loader
    980H, 980G, 980G II