0R-9349: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9349: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 0R-9349
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe (mm): 121,9
    • Länge (mm): 312,4
    teng
    3126 3126E 3126B