0R-9385: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9385: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 0R-9385
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopf

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Zylinderkopf-Baugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 368,3
    • Höhe (mm): 228,6
    • Länge (mm): 1308,10
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.