0R-9420: EINSPRITZGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9420: EINSPRITZGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 0R-9420
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:• Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.Merkmale:• Cat® Reman-Komponenten unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, verursachen jedoch nur einen Bruchteil der Kosten.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 134,6
    • Höhe (mm): 134,6
    • Länge (mm): 360,7
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.