0R-9626: LUFT COMP GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9626: LUFT COMP GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 0R-9626
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Luftkompressoren versorgen verschiedene Teile des Motors bei Bedarf mit Luft

    Merkmale:
    •  Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Luftkompressor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 345,4
    • Höhe (mm): 238,8
    • Länge (mm): 363,2
    oht
    785, 777B, 777D, 785B, 793C, 785C, 784C, 789D, 776D, 789, 777, 777C, 789C, 776C, 785D, 793D, 789B, 793B