0R-9709: ARMBAUGRUPPE UI RO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9709: ARMBAUGRUPPE UI RO

    Ersatzteilnummer: 0R-9709
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,5
    • Länge ("): 10
    marine products
    3616 3612 3608 3618 C280-6 C280-12 C280-16 C280-8 3606

    petroleum products
    C280-12

    engine - industrial
    3612 C280-16