0R-9711: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9711: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER

    Ersatzteilnummer: 0R-9711
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,5
    • Länge ("): 10
    meng
    C280-8 3616 3608 C280-6 3612 C280-16 C280-12 3606 3618

    petr
    C280-12

    ieng
    G3612 G3616 G3608 G3606 G3606B C280-16 3612

    epg
    C280-16