0R-9751: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9751: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 0R-9751
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 15,5
    • Länge ("): 56
    marine products
    3412E 3412C 3412 C30

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    engine - generator set
    3412 G3412 3412C PM3412 G3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990, 992D, 992C

    engine - industrial
    G3412 CG137-12 3412E 3412C 3412 SPT342 SPS342 SCT673

    off-highway truck
    775E, 773D, 775B, 773E, 772B, 773B, 775D

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D9L, D10R, D10N

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844

    excavator
    5110B