0R-9906: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    0R-9906: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 0R-9906
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kurbelwelle
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 368,3
    • Höhe (mm): 279,4
    • Länge (mm): 1435,10
    chal
    MT865, MT855, MT845, MTC865, MTC855, MTC835, MTC845, MT835

    meng
    3406E C15

    com
    826G II 825C, 826C, 826G, 825G II

    petr
    C-15

    ieng
    C-15

    wtt
    824G II 824C, 824G

    teng
    C-15